E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION®

Los cierres de compresión VISE ACTION® de Southco proporcionan una ventaja mecánica, asegurando un cierre de la puerta hermético, robusto y resistente a las vibraciones impidiendo la entreada de agua y polvo incluso en las aplicaciones más exigentes. El óptimo funcionamiento del diseño VISE ACTION® alinea la leva detrás del marco, y luego la hace subir de manera ajustada para evitar el raspado contra el marco, con un único movimiento continuo de media vuelta.  Su acción de compresión proporciona un tirón consistente de 6,4 mm (.25") para el sellado ambiental en aplicaciones con juntas, y ayuda a reducir o eliminar el ruido y los traqueteos causados por la vibración.  El cierre centrado opone resistencia a la apertura accidental debido a golpes o vibraciones.  

E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION®

El suave funcionamiento del diseño VISE ACTION® alinea al trinquete detrás del bastidor y lo comprime firmemente con un único movimiento simple de medio giro. Su acción de compresión proporciona una compresión constante de 6,4 mm para un aislamiento medioambiental en aplicaciones con junta de sellado, y ayuda a reducir o eliminar el ruido causado por las vibraciones. Su mecanismo de cierre tipo over-center resiste a aperturas accidentales debidas a golpes o vibraciones.

  • Su acción de compresión VISE ACTION®  proporciona una compresión constante de 6,4 mm para un aislamiento medioambiental en aplicaciones con junta de sellado, y ayuda a eliminar el ruido
  • Accionamiento de media vuelta sencillo e intuitivo
  • Proporciona sellado contra los factores metereológicos y externos
  • Disminuye el ruido y las vibraciones
  • El mecanismo de cierre centrado evita aperturas accidentales
  • Disponible en una gama de materiales (zincado, acero inoxidable, aluminio) y acabados, incluyendo pulverizado, cromado, electropulido y pasivado.
  • Espesor fijo y ajustable
  • Actuación en sentido horario y en sentido contrario a las agujas del reloj
  • Amplio rango de tipos de cabeza, incluyendo accionamiento con herramienta, accionamiento manual, cierre con llave y candado
  • Hay versiones personalizadas diseñadas para aplicaciones específicas que requieren diferentes tamaños y estilos de montaje, así como el cumplimiento de las normas industriales de estanqueidad, vibración, fuego o limpieza e higiene 
  • Amplia gama de accesorios disponibles para mejorar la estanqueidad y la seguridad, así como la facilidad de apertura del panel
  • ROHS (sustancias peligrosas)
  • NEMA / IP (sellado)
  • EN45545 (fuego)
  • EN61373 (vibraciones)
  • UL (normas de seguridad)

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí: 

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION®

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 4059

Establecer dirección descendente
  1. E3-11-012

    Latch

por página