Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Un mecanismo de inserción/expulsión para SSD ofrece instalación intuitiva y sin herramientas

January 14 2023
Un mecanismo de inserción/expulsión para SSD ofrece instalación intuitiva y sin herramientas

Southco ha incorporado a su exitosa serie P7 de inserción/expulsión un nuevo producto diseñado para el popular formato de almacenamiento de datos SSD (unidad de estado sólido), ampliamente usado en el sector de las telecomunicaciones y los centros de datos. El mecanismo de inserción/expulsión P7-M2 para SSD de Southco ofrece una operación intuitiva y sin herramientas que permite instalar y extraer de manera sencilla las placas de circuito impreso.

El mecanismo de inserción/expulsión P7-M2 para SSD de Southco puede instalarse fácilmente insertándolo en la placa de circuito impreso y girándolo 90 grados en posición. Después, la placa del circuito impreso puede insertarse en su posición y cerrarse. Fácil de extraer con solo pulsar un botón, el mecanismo de inserción/expulsión P7-M2 para SSD cuenta con un exclusivo diseño de pestaña que absorbe la tolerancia de la placa y elimina la vibración.

La operación sin herramientas a la hora de instalar accesorios en placas de circuito impreso es una prioridad, y el mecanismo de inserción/expulsión para SSD cumple con este requisito gracias a un proceso de instalación sencillo e intuitivo. El mecanismo de inserción/expulsión P7-M2 para SSD es fácil de usar a cada paso, desde la instalación hasta la extracción. El mecanismo de inserción/expulsión P7-M2 para SSD se integra además en el diseño industrial, con un botón de color personalizable para adaptarse a las preferencias de la aplicación.

Para descubrir más acerca de las soluciones de accesorios de empresa de Southco, visite nuestro centro de recursos para electrónica.

See Related Resources