P7 -Mecanismo de inserción/expulsión para SSD

El mecanismo de inserción/expulsión P7-M2 para SSD de Southco permite la instalación, la operación y la extracción de módulos electrónicos sin herramientas. Fáciles de extraer con solo pulsar un botón, el mecanismo de inserción/expulsión P7-M2 para SSD cuenta con un exclusivo diseño de pestaña que absorbe la tolerancia de la placa y elimina la vibración.

P7 -Mecanismo de inserción/expulsión para SSD

Diseñado para el popular formato de almacenamiento de datos SSD (unidad de estado sólido), ampliamente usado en el sector de las telecomunicaciones y los centros de datos, el mecanismo de inserción/expulsión P7-M2 para SSD de Southco ofrece una operación intuitiva y sin herramientas que permite instalar y extraer de manera sencilla las placas de circuito impreso.

  • Instalación sin herramientas insertando el cierre y girándolo 90 grados
  • Pestaña especial que absorbe la tolerancia de la placa de circuito impreso y elimina la vibración
  • Intuitivo funcionamiento de cierre por empuje
  • Las tarjetas SSD pueden extraerse con solo pulsar un botón
  • El color personalizable del botón se integra con el diseño industrial
  • Disponible en varios tamaños para adaptarse a placas de circuito impreso de 2,45 mm a 6,6 mm de grosor

Vd. Está mirando P7 -Mecanismo de inserción/expulsión para SSD

No podemos encontrar productos que coincidan con el criterio.