P7-E1S-250-059

Eyector E1.S, Ancho de la carcasa 25mm, Botón verde

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Enterprise Product Type Custom
Material Aleación de zinc
Acabado Paint
Listado UL UL94-V0 -VO
Clase 

P7 – Mecanismo de inserción/expulsión para SSD

El mecanismo de inserción/expulsión P7-M2 para SSD de Southco permite la instalación, la operación y la extracción de módulos electrónicos sin herramientas. Fáciles de extraer con solo pulsar un botón, el mecanismo de inserción/expulsión P7-M2 para SSD cuenta con un exclusivo diseño de pestaña que absorbe la tolerancia de la placa y elimina la vibración.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.