P7-M2-24-160-008
Mecanismo de inserción/expulsión para SSD
| Button Color | Azul |
|---|---|
| Enterprise Product Type | Custom |
| Housing Height | 2.75 |
| PC Board Thickness | 1.76 |
| Material | PC/ABS Blend, Retén de nylon |
| Clase | P7 – Mecanismo de inserción/expulsión para SSD |
El mecanismo de inserción/expulsión P7-M2 para SSD de Southco permite la instalación, la operación y la extracción de módulos electrónicos sin herramientas. Fáciles de extraer con solo pulsar un botón, el mecanismo de inserción/expulsión P7-M2 para SSD cuenta con un exclusivo diseño de pestaña que absorbe la tolerancia de la placa y elimina la vibración.