P7-E1S-250-000
Eyector E1.S, Ancho de la carcasa 25mm, Botón negro
| Enterprise Product Type | Custom |
|---|---|
| Material | Aleación de zinc |
| Acabado | Paint |
| Listado UL | UL94-V0 -VO |
| Clase | P7 – Mecanismo de inserción/expulsión para SSD |
El mecanismo de inserción/expulsión P7-M2 para SSD de Southco permite la instalación, la operación y la extracción de módulos electrónicos sin herramientas. Fáciles de extraer con solo pulsar un botón, el mecanismo de inserción/expulsión P7-M2 para SSD cuenta con un exclusivo diseño de pestaña que absorbe la tolerancia de la placa y elimina la vibración.