Actuadores

Nuestros actuadores son componentes esenciales diseñados para proporcionar la fuerza mecánica y el control necesarios para operar nuestra gama de cierres rotativos. Estos dispositivos traducen una entrada manual (como un giro, empuje o tirón) en el movimiento rotacional requerido para activar o desactivar el mecanismo de cierre. Desde simples perillas hasta controles electrónicos sofisticados, nuestros actuadores garantizan un funcionamiento suave, confiable y conveniente de su sistema de cierre rotativo.
Actuadores

Características clave:

  • Variedad de Métodos de Actuación: Pomos, Palancas, Botones Pulsadores, Cerraduras de Llave, Solenoides, Actuadores Neumáticos e Hidráulicos.
  • Construcción Duradera: Fabricados con acero, acero inoxidable o plásticos de ingeniería para una fiabilidad duradera.
  • Compatibilidad: Diseñados para integrarse perfectamente con nuestros cierres rotativos.
  • Variedad de Tamaños y Estilos: Disponibles para satisfacer diferentes grosores de panel, necesidades de montaje y preferencias estéticas.
  • Opciones Personalizables: Adaptadas a aplicaciones específicas, incluidos métodos de actuación especializados.

Beneficios clave:

  • Control Preciso: Garantiza un enlazamiento y desenlazamiento precisos de los cierres rotativos.
  • Operación Sencilla: Interfaz de usuario simple para una operación conveniente.
  • Seguridad Mejorada: Funciones como cerraduras de llave y control remoto para un mejor control de acceso.
  • Duradero y Confiable: Diseñado para un rendimiento confiable en entornos exigentes.
  • Aplicaciones: Nuestros Actuadores se utilizan junto con nuestros cierres Rotativos en una amplia gama de aplicaciones, que incluyen equipos e maquinaria industrial, sistemas de HVAC, transporte, equipos agrícolas, vehículos todo terreno, recintos y gabinetes, almacenamiento y contenedores, y sistemas de seguridad.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Actuadores

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 286

Establecer dirección descendente
  1. AC-05-301-11

    Actuador

  2. AC-20-351-50

    Actuador

  3. AC-10-EM-321-11

    Actuador

  4. AC-10-EM-351-11

    Actuador

  5. AC-20-321-50

    Actuador

  6. AC-11-EM-351-11

    Actuador

por página