AC-15-131-11-KD10
Actuador, Single Point, Direct Pull, Large Handle, Surface Mount, Con cerradura, Reversible Multiple Key Codes (incluye 2 llaves planas), Retén de nylon, Negro
Material | Retén de nylon |
---|---|
Acceso restringido | Con cerradura |
Opción de la cerradura | Reversible Multiple Key Codes (2 Keys Included) |
Taladro de montaje | Rosca M6 |
Tipo de actuador | Large Handle-Surface Mount |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Actuation Style | Single Point, Direct Pull |
Clase | AC - Actuadores |
Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.
Escribir Tu Propia Revisión