AC-15-151-11

Actuador, Single Point, Direct Pull, Large Handle, Surface Mount, Con cerradura, CH 751 Key (incluye 2 llaves planas), Retén de nylon, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Retén de nylon
Acceso restringido Con cerradura
Opción de la cerradura CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas)
Taladro de montaje Rosca M6
Tipo de actuador Large Handle-Surface Mount
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Actuation Style Single Point, Direct Pull
Clase  AC - Actuadores

Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.