Características y Ventajas
Mecanismos de cierre duraderos que presentan unas excelentes características tanto en funcionamiento como en aspecto para aplicaciones exclusivas. Ocultan la tornillería de montaje frontal o posterior para una mayor elegancia.
- El modelo McCoy con doble muelle (uno para el trinquete y otro para el tirador) presenta fuerzas de cierre pequeñas, un accionamiento sólido y mantiene el tirador de la puerta a nivel, incluso al utilizar tiradores pesados
- El diseño Star Lock opcional incluye una llave en estrella de tres ejes y bombín de seis pasadores para una seguridad añadida; el diseño del pestillo de seguridad tipo gancho evita que la puerta sea forzada hacia arriba
- El obturador integrado de la cerradura evita la entrada del agua o polvo
- La familia de cierres McCoy se integra con los diseños "One Look-One Lock" para compartir el mismo aspecto y compatibilizar los códigos de llave con otros elementos de cierre complementarios
- Cierres, tiradores y orientaciones disponibles en una gran gama de modelos con opciones de acabado para ajustarse a la estética de cualquier aplicación
- Los cierres McCoy pueden complementarse con los premiados tiradores Olivari, para proporcionar un aspecto y toque que destaquen por encima de todo el diseño final
- Disponibles para ajustarse a un amplio rango de espesores de puerta
Normas y Especificaciones