MC-90-209-10
Entrada de puerta, Percutor, Con carcasa, Oscilante a derechas , Latón, Chapado en níquel
| Material | Latón |
|---|---|
| Acabado | Chapado en níquel |
| Tipo del trinquete | Corto |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Accionamiento | Oscilante a derechas |
| Tipo de maneta | Con carcasa |
| Tipo de Accesorio | Percutor |
| Tipo | Accesorios |
| Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión