MA-01-220-02-20
Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Modelo Portofino con pomo Privacy, A derechas exterior, 22-30 mm Espesores de la puerta, Satinado
Acabado | Chapado en cromo |
---|---|
Tipo del trinquete | Corto |
Color | Satinado |
Acceso restringido | Ninguna |
Sellado | No |
Espesor del panel exterior | 22.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 30.00 |
Accionamiento | A derechas exterior |
Tipo de maneta | Modelo Portofino con pomo Privacy |
Acabado de la carcasa | Satinado |
Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.
Escribir Tu Propia Revisión