The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
Omni 도어 래치, 보안 노브 없는 옴니 평형
MR-02-100-24
Omni 도어 래치, 보안 노브 없는 옴니 평형
사양
마감도장 |
크롬 도금 |
폴 스타일 |
짧은 |
접근 제한 |
제한 없음 |
밀폐형 |
아니오 |
Grip - Minimum (mm) |
12.70 |
Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
작동 |
좌우측 들어감 혹은 나옴 |
핸들 스타일 |
보안 노브 없는 옴니 평형 |
Class |
MR - Omni 도어 래치 |
매력적이고, 다용도, 설치용이한 Omni 문 래치는 다양한 문 두께에 대해 플러쉬형 솔루션을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
45
|
2024-05-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4
|
2024-05-30
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
2
|
2024-05-07
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|