MA-02-532-01-140
Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Tirador Nova, A izquierdas interior , 36.5-45 mm Espesores de la puerta, Cromado
Acabado | Chapado en cromo |
---|---|
Espesor del panel exterior | 36.50 |
Espesor máximo del panel exterior | 45.00 |
Accionamiento | A izquierdas interior |
Tipo de maneta | Tirador Nova |
Latch Mechanism | Pestillo de muelle estándar |
Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.
Escribir Tu Propia Revisión