MC-90-221-10
Entrada de puerta, Percutor, Con carcasa, Oscilante a derechas , Latón, Chapado en níquel
| Material | Latón |
|---|---|
| Acabado | Chapado en níquel |
| Tipo del trinquete | Corto |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Accionamiento | Oscilante a derechas |
| Tipo de maneta | Con carcasa |
| Tipo de Accesorio | Percutor |
| Tipo | Accesorios |
| Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.