Cierres de presión

Los cierres de presión de Southco proporcionan una ventaja mecánica y garantizan puertas con un mecanismo firme y resistente a las vibraciones, que aísla del agua y el polvo, permitiendo a la vez un acceso fácil pero seguro gracias a la variedad de opciones de apertura con llave y herramienta.

image1

Beneficios Clave

  • Product Performance

    Instalación y accionamiento rápidos

  • Vibrantion Resistant

    Aísla del polvo y el agua

  • Stainless Steel

    Elimina los ruidos y las vibraciones

  • Key Choice System

    Opciones de seguridad con llave y herramienta

  • Mounting Options

    Ajustable para compensar las variaciones y las juntas

  • Product Testing

    Varios tipos de actuadores y tiradores

Centro de recursos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Cierres de presión

No podemos encontrar productos que coincidan con el criterio.
c9d3f18e7ce9405ae4d5ea109b8b51d84e7ff618c0b60f60d03c92c884c8f6b3 3.145.202.104
please type in at least 2 letters...
Loading...