N2 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar) de gran resistencia
Conjunto duradero, con un accionamiento mecánico simple y con una compresión consistente, que proporciona un cierre cómodo en aplicaciones de gran resistencia, tanto en equipamiento de vehículos de obras públicas como en equipos industriales. El tirador en T proporciona un amplio agarre para los usuarios finales que utilicen guantes, plegándose en un espacio mínimo.

Características y Ventajas
Desde su sólido eje en acero inoxidable hasta su tirador en T de fácil agarre, este resistente cierre ha sido diseñado para funcionar extraordinariamente en aplicaciones de gran resistencia. Su mecanismo intuitivo mediante la acción de su tirador genera la compresión suficiente para mantener las puertas ajustadas cómodamente y sin vibraciones, incluso con las vibraciones de los grandes motores diesel o los golpes en terrenos duros.- Disponible en múltiples tamaños para proporcionar la resistencia, agarre y la compresión apropiada para una gran variedad de tamaños de puertaRecorrido de 6 mm de compresión consistente que proporciona un cómodo ajuste con grandes vibraciones, reduciendo el ruidoOpciones de trinquete y ajuste múltiples que se adaptan a un amplio rango de dimensiones de puerta y bastidorSe ajusta en paneles de puerta con espesores entre 1,5 mm y 2,5 mm (modelo con tirador en T sin cazoleta) y hasta 12,7 mm de espesor (modelo con cazoleta)El cierre N2 con cazoleta estándar utiliza la misma preparación simple de panel que el cierre N4 Southco para su posible reemplazamiento
Opciones Disponibles
- Disponible con una cazoleta enrasada que mantiene al tirador plegado bajo la superficie de la puertaDisponible también con y sin cerraduraLas opciones de trinquete, tanto recto como curvado, satisfacen unas dimensiones de agarre entre 0 y 75 mm
Normas y Especificaciones
- Carga de trabajo máxima: 2200 N
Características y Ventajas
Desde su sólido eje en acero inoxidable hasta su tirador en T de fácil agarre, este resistente cierre ha sido diseñado para funcionar extraordinariamente en aplicaciones de gran resistencia. Su mecanismo intuitivo mediante la acción de su tirador genera la compresión suficiente para mantener las puertas ajustadas cómodamente y sin vibraciones, incluso con las vibraciones de los grandes motores diesel o los golpes en terrenos duros.- Disponible en múltiples tamaños para proporcionar la resistencia, agarre y la compresión apropiada para una gran variedad de tamaños de puertaRecorrido de 6 mm de compresión consistente que proporciona un cómodo ajuste con grandes vibraciones, reduciendo el ruidoOpciones de trinquete y ajuste múltiples que se adaptan a un amplio rango de dimensiones de puerta y bastidorSe ajusta en paneles de puerta con espesores entre 1,5 mm y 2,5 mm (modelo con tirador en T sin cazoleta) y hasta 12,7 mm de espesor (modelo con cazoleta)El cierre N2 con cazoleta estándar utiliza la misma preparación simple de panel que el cierre N4 Southco para su posible reemplazamiento
Opciones Disponibles
- Disponible con una cazoleta enrasada que mantiene al tirador plegado bajo la superficie de la puertaDisponible también con y sin cerraduraLas opciones de trinquete, tanto recto como curvado, satisfacen unas dimensiones de agarre entre 0 y 75 mm
Normas y Especificaciones
- Carga de trabajo máxima: 2200 N
Las personas suelen buscar por: