N2-21-102-24

Cota característica, Acero inoxidable

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Grip - Minimum (mm) 43.00
Grip - Maximum (mm) 88.00
Tipo de Accesorio Cams
Clase  N2 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar) de gran resistencia
Conjunto duradero, con un accionamiento mecánico simple y con una compresión consistente, que proporciona un cierre cómodo en aplicaciones de gran resistencia, tanto en equipamiento de vehículos de obras públicas como en equipos industriales. El tirador en T proporciona un amplio agarre para los usuarios finales que utilicen guantes, plegándose en un espacio mínimo.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.