N2-2-300-01-5
Cierres de presión Serie, Levantar y Girar, Tamaño de gran resistencia, Cazoleta estándar, Ninguna, Sin cerradura, Acero, Acabado pulverizado, Negro
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Espesor del panel exterior | 1.50 |
| Espesor máximo del panel exterior | 12.70 |
| Perfil | Enrasado |
| Tamaño | Cazoleta estándar |
| Clase | N2 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar) de gran resistencia |
Conjunto duradero, con un accionamiento mecánico simple y con una compresión consistente, que proporciona un cierre cómodo en aplicaciones de gran resistencia, tanto en equipamiento de vehículos de obras públicas como en equipos industriales. El tirador en T proporciona un amplio agarre para los usuarios finales que utilicen guantes, plegándose en un espacio mínimo.