N2-21-102-12
Cota característica, Acero
| Material | Acero |
|---|---|
| Grip - Minimum (mm) | 15.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 88.00 |
| Tipo de Accesorio | Cams |
| Clase | N2 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar) de gran resistencia |
Conjunto duradero, con un accionamiento mecánico simple y con una compresión consistente, que proporciona un cierre cómodo en aplicaciones de gran resistencia, tanto en equipamiento de vehículos de obras públicas como en equipos industriales. El tirador en T proporciona un amplio agarre para los usuarios finales que utilicen guantes, plegándose en un espacio mínimo.