57 - Cierres de presión autoajustables con resorte
Versátil, asequible, y sencillo, esta clase de cierres de presión económica es la forma más sencilla que Southco ofrece para que se ajusten paneles simplemente con una fracción de giro. El sistema de trinquete y resorte hace que el cierre se ajuste a grandes variaciones de espesores, aprietes y tolerancias de la estructura.
La amplia gama de tamaños y accionamientos del cierre complementan la versatilidad del sistema trinquete - resorte. Satisfacen un amplio espectro de aplicaciones donde la fuerza de compresión no es un factor crítico.
El trinquete de resorte con desnivel proporciona un nivel de compresión que se incrementa a la vez que el cierre se gira y aumenta la tensión del cierre en posición cerrada
Los modelos con resorte estriado proporcionan una mayor fricción para resistir mejor a las vibraciones
El usuario controla la cantidad de compresión a ejercer
El diseño con resorte en acero es más robusto, por lo que es ideal para paneles desmontables
Su diseño con tres taladros redondos de montaje puede instalarse mediante remaches, soldadura o tornillos de montaje
Opciones Disponibles
Opción de cierre en acero inoxidable para aplicaciones resistentes a la corrosión
El espaciador opcional permite el ajuste en diferentes dimensiones de panel y bastidor
La llave Toolhead debe pedirse por separado
Normas y Especificaciones
Características y Ventajas
La amplia gama de tamaños y accionamientos del cierre complementan la versatilidad del sistema trinquete - resorte. Satisfacen un amplio espectro de aplicaciones donde la fuerza de compresión no es un factor crítico.
El trinquete de resorte con desnivel proporciona un nivel de compresión que se incrementa a la vez que el cierre se gira y aumenta la tensión del cierre en posición cerrada
Los modelos con resorte estriado proporcionan una mayor fricción para resistir mejor a las vibraciones
El usuario controla la cantidad de compresión a ejercer
El diseño con resorte en acero es más robusto, por lo que es ideal para paneles desmontables
Su diseño con tres taladros redondos de montaje puede instalarse mediante remaches, soldadura o tornillos de montaje
Opciones Disponibles
Opción de cierre en acero inoxidable para aplicaciones resistentes a la corrosión
El espaciador opcional permite el ajuste en diferentes dimensiones de panel y bastidor
La llave Toolhead debe pedirse por separado
Normas y Especificaciones
Las personas suelen buscar por:
Vd. Está mirando 57 - Cierres de presión autoajustables con resorte