57-10-201-40
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Muelle Latch, Tamaño mediano, Ninguna, Moleteado Pomo, Remache / Tornillo, Liso Resorte, Acero inoxidable, Pasivado, Plateado
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Color | Plateado |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de espesores | Ajustable |
| Tipo de cabeza | Moleteado |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 6.40 |
| Grip - Minimum (mm) | 1.60 |
| Grip - Maximum (mm) | 9.50 |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Recorrido | 7.90 |
| Clase | 57 - Cierres de presión autoajustables con resorte |
Versátil, asequible, y sencillo, esta clase de cierres de presión económica es la forma más sencilla que Southco ofrece para que se ajusten paneles simplemente con una fracción de giro. El sistema de trinquete y resorte hace que el cierre se ajuste a grandes variaciones de espesores, aprietes y tolerancias de la estructura.