57-20-401-10
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Muelle Latch, Tamaño miniatura, Ninguna, Pomo, Remache / Tornillo, Liso Resorte, Acero, Chapado en zinc, Brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de espesores | Ajustable |
| Tipo de cabeza | Tipo pomo |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 3.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 1.20 |
| Grip - Maximum (mm) | 4.30 |
| Tamaño | Tamaño miniatura |
| Recorrido | 3.10 |
| Clase | 57 - Cierres de presión autoajustables con resorte |
Versátil, asequible, y sencillo, esta clase de cierres de presión económica es la forma más sencilla que Southco ofrece para que se ajusten paneles simplemente con una fracción de giro. El sistema de trinquete y resorte hace que el cierre se ajuste a grandes variaciones de espesores, aprietes y tolerancias de la estructura.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión