57-10-801-10

Cierres de presión Serie, Autoajustables, Muelle Latch, Tamaño mediano, Herramienta, Hexagonal, Remache / Tornillo, Liso Resorte, Acero, Chapado en zinc, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en zinc, cromado brillante
Color Brillante
Acceso restringido Herramienta
Tipo de espesores Ajustable
Tipo de cabeza Hexagonal
Montaje Remache / Tornillo
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 6.40
Grip - Minimum (mm) 1.60
Grip - Maximum (mm) 9.50
Tamaño Tamaño mediano
Recorrido 7.90
Clase  57 - Cierres de presión autoajustables con resorte
Versátil, asequible, y sencillo, esta clase de cierres de presión económica es la forma más sencilla que Southco ofrece para que se ajusten paneles simplemente con una fracción de giro. El sistema de trinquete y resorte hace que el cierre se ajuste a grandes variaciones de espesores, aprietes y tolerancias de la estructura.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierres de presión Serie, Autoajustables, Muelle Latch, Tamaño mediano, Herramienta, Hexagonal, Remache / Tornillo, Liso Resorte, Acero, Chapado en zinc, Brillante

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.