57-40-704-80
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Muelle Latch, Tamaño grande, Ninguna, Anilla, Remache / Tornillo, Liso Resorte, Acero, Chapado en zinc, Brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de espesores | Ajustable |
| Tipo de cabeza | Anilla |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Espesor del panel exterior | 2.60 |
| Espesor máximo del panel exterior | 5.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 24.60 |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Recorrido | 11.90 |
| Clase | 57 - Cierres de presión autoajustables con resorte |
Versátil, asequible, y sencillo, esta clase de cierres de presión económica es la forma más sencilla que Southco ofrece para que se ajusten paneles simplemente con una fracción de giro. El sistema de trinquete y resorte hace que el cierre se ajuste a grandes variaciones de espesores, aprietes y tolerancias de la estructura.