M1 - Cierres de presión
¿Quién le ha dicho que Ud. no puede tenerlo todo? Ahora, sçi que puede en el caso de instalaciones que requieren cierto grado de diseño además de un sellado impermeable. Consiga el aspecto integrado de un cierre enrasado, fácil de usar, como un cierre tipo levantar y girar, y el sellado de un cierre de presión, todo en uno: el cierre Southco M1

Características y Ventajas
El diseño enrasado de estos cierres proporcionan a los diseñadores una alternativa más elegante con la funcionalidad de la compresión que proporciona un sellado estanco y elimina las vibraciones, reduciendo los ruidos. Simplemente levante el tirador para liberar la compresión y gírelo para retirar el trinquete del bastidor.- La acción Lift & Turn elimina la rotura del trinquete y el bastidor
- Los materiales resistentes a la corrosión soportan su utilización en aplicaciones exteriores
- Disponibles en dos tamaños y múltiples acabados para ajustarse a una amplia gama de paneles
- Se suministran con juntas de sellado y juntas tóricas para un aislamiento completo y donde se requiera estanqueidad
- Se instalan fácilmente en un simple taladro redondo
- Los elementos ocultos proporcionan una apariencia exterior elegante
- Cumplen con el programa Southco "un diseño, un cierre" para aplicaciones náuticas
Opciones Disponibles
- Seis opciones de trinquete que ofrecen mayor flexibilidad para un ajuste personalizado
- Modelo de 63,5 mm disponible en versión con cerradura, básica o de 3 pasadores
- Disponible en acabado de acero inoxidable pulido, o en cuerpo de policarbonato negro, blanco o beige
Normas y Especificaciones
- Los Cierres de Presión M1 Lift & Turn se ajustan a aplicaciones que deban cumplir con los requerimientos IP-65 y NEMA 12
Características y Ventajas
El diseño enrasado de estos cierres proporcionan a los diseñadores una alternativa más elegante con la funcionalidad de la compresión que proporciona un sellado estanco y elimina las vibraciones, reduciendo los ruidos. Simplemente levante el tirador para liberar la compresión y gírelo para retirar el trinquete del bastidor.- La acción Lift & Turn elimina la rotura del trinquete y el bastidor
- Los materiales resistentes a la corrosión soportan su utilización en aplicaciones exteriores
- Disponibles en dos tamaños y múltiples acabados para ajustarse a una amplia gama de paneles
- Se suministran con juntas de sellado y juntas tóricas para un aislamiento completo y donde se requiera estanqueidad
- Se instalan fácilmente en un simple taladro redondo
- Los elementos ocultos proporcionan una apariencia exterior elegante
- Cumplen con el programa Southco "un diseño, un cierre" para aplicaciones náuticas
Opciones Disponibles
- Seis opciones de trinquete que ofrecen mayor flexibilidad para un ajuste personalizado
- Modelo de 63,5 mm disponible en versión con cerradura, básica o de 3 pasadores
- Disponible en acabado de acero inoxidable pulido, o en cuerpo de policarbonato negro, blanco o beige
Normas y Especificaciones
- Los Cierres de Presión M1 Lift & Turn se ajustan a aplicaciones que deban cumplir con los requerimientos IP-65 y NEMA 12
Las personas suelen buscar por: