M1-20-32-48

Cierre de presión, Tamaño mediano, no restricción, 12-22.5 mm Espesor del panel, 27-40 mm Espesores, Acero inoxidable 316, Electropulido

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable 316
Acabado Electropulido
Color Brillante
Acceso restringido Ninguna
Espesor del panel exterior 12.00
Espesor máximo del panel exterior 22.50
Grip - Minimum (mm) 27.00
Grip - Maximum (mm) 40.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 51.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 64.00
Tipo de maneta Modelo con tirador en D
Tamaño Tamaño mediano
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Clase  M1 - Cierres de presión
¿Quién le ha dicho que Ud. no puede tenerlo todo? Ahora, sçi que puede en el caso de instalaciones que requieren cierto grado de diseño además de un sellado impermeable. Consiga el aspecto integrado de un cierre enrasado, fácil de usar, como un cierre tipo levantar y girar, y el sellado de un cierre de presión, todo en uno: el cierre Southco M1
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre de presión, Tamaño mediano, no restricción, 12-22.5 mm Espesor del panel, 27-40 mm Espesores, Acero inoxidable 316, Electropulido

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.