14/43/44 - Cierres de presión autoajustables con montaje en 3 taladros
Sólo se necesita una fracción de giro en el pomo con accionamiento manual o con herramienta para liberar o aplicar la firme compresión que reduce la vibración y el ruido del panel. El trinquete se mueve suavemente en un mecanismo de perno roscado para proporcionar una rápida y fácil compresión ajustable por el usuario.

El funcionamiento del cierre requiere simplemente un pequeño giro para liberar la compresión y el trinquete del bastidor. Una amplia gama de modelos con accionamiento manual o mediante herramienta ofrece varias opciones a elegir con un adecuado acceso rápido y un acceso restringido mediante llave o herramienta.
- Opción entre trinquete recto o curvado, ofreciendo un amplio rango de opciones de ajuste a partir de un cuerpo de cierre
- El apriete y la compresión ajustables por el usuario se ajustan a una amplia gama de variaciones de instalación y cambios
- El taladro de montaje redondo es ventajoso tanto para su instalación permanente en líneas de producción de grandes volúmenes como para su instalación puntual, con montaje completamente enrasado o sobresaliente
- Proporciona una solución económica donde la fuerza de compresión no es un elemento prioritario
- Los modelos de tamaño pequeño también pueden funcionar como mecanismos de inserción-expulsión
- La tapa exterior opcional oculta la tornillería de montaje
- Múltiples opciones de materiales proporcionando opciones resistentes a la corrosión
- Disponibles en modelos Tipo "A" y Tipo "B" para accionamiento de la puerta a izquierdas o a derechas
- Las opciones con cerradura proporcionan una seguridad añadida
- Clasificación de resistencia a la llama para los pomos de nylon: UL94-HB
- Opciones de ajuste para todos los modelos en un rango entre 3,2 mm y 42,9 mm
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: