44-1-16-0

Cierres de presión Serie, Autoajustables, Montaje en 3 Taladros, Tamaño mediano, Herramienta, Con ranura, 0.8-6.4mm Panel, 3.2-9.5mm Espesor, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en zinc, cromado brillante
Acceso restringido Herramienta
Tipo de cabeza Con ranura
Grip - Minimum (mm) 3.20
Grip - Maximum (mm) 9.50
Rotación Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar
Tamaño Tamaño mediano
Recorrido 6.30
Clase  14/43/44 - Cierres de presión autoajustables con montaje en 3 taladros
Sólo se necesita una fracción de giro en el pomo con accionamiento manual o con herramienta para liberar o aplicar la firme compresión que reduce la vibración y el ruido del panel. El trinquete se mueve suavemente en un mecanismo de perno roscado para proporcionar una rápida y fácil compresión ajustable por el usuario.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.