43-1-15-0
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Montaje en 3 Taladros, Tamaño pequeño, Herramienta, Con ranura, 12.7-19.8mm Espesor, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Acceso restringido | Herramienta |
| Tipo de cabeza | Con ranura |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.80 |
| Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Recorrido | 7.10 |
| Clase | 14/43/44 - Cierres de presión autoajustables con montaje en 3 taladros |
Sólo se necesita una fracción de giro en el pomo con accionamiento manual o con herramienta para liberar o aplicar la firme compresión que reduce la vibración y el ruido del panel. El trinquete se mueve suavemente en un mecanismo de perno roscado para proporcionar una rápida y fácil compresión ajustable por el usuario.