44-99-116-12
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Montaje en 3 Taladros, Tamaño mediano, Ninguna, Negro Pomo, 1.2-2.8mm Panel, 9.5-19.1mm Espesor, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de cabeza | Tipo pomo |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 2.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 9.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.10 |
| Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Recorrido | 9.60 |
| Clase | 14/43/44 - Cierres de presión autoajustables con montaje en 3 taladros |
Sólo se necesita una fracción de giro en el pomo con accionamiento manual o con herramienta para liberar o aplicar la firme compresión que reduce la vibración y el ruido del panel. El trinquete se mueve suavemente en un mecanismo de perno roscado para proporcionar una rápida y fácil compresión ajustable por el usuario.