44-T-1
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Montaje en 3 Taladros, Tamaño mediano, Ninguna, Cabeza moleteada, 0.8-6.4mm Panel, 3.2-9.5mm Espesor, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
Acceso restringido | Herramienta |
Tipo de cabeza | Para llave de Tetón (ToolHead) |
Grip - Minimum (mm) | 3.20 |
Grip - Maximum (mm) | 9.50 |
Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
Tamaño | Tamaño mediano |
Recorrido | 6.30 |
Clase | 14/43/44 - Cierres de presión autoajustables con montaje en 3 taladros |
Sólo se necesita una fracción de giro en el pomo con accionamiento manual o con herramienta para liberar o aplicar la firme compresión que reduce la vibración y el ruido del panel. El trinquete se mueve suavemente en un mecanismo de perno roscado para proporcionar una rápida y fácil compresión ajustable por el usuario.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión