Cierre de presión de un cuarto de vuelta E9

Los cierres de presión de un cuarto de vuelta de Southco incorporan un diseño optimizado que brinda una solución sencilla y asequible para mejorar las aplicaciones de cerramientos que requieren compresión. Una sencilla acción de 90 grados, que hace girar la leva situada tras el marco mientras tira firmemente de ella, proporciona una compresión de 4 mm que garantiza un cierre de puerta resistente a las vibraciones y hermético frente al agua y el polvo. Shop

Cierre de presión de un cuarto de vuelta E9

Un solo movimiento de un cuarto de vuelta proporciona una compresión consistente de 4 mm para disfrutar de hermeticidad en aplicaciones con juntas y eliminar el ruido y las vibraciones.  

  • Mejora fácil para cierres de leva existentes 
  • Accionamiento de un cuarto de vuelta sencillo e intuitivo 
  • Proporciona hermeticidad frente a los elementos 
  • Acaba con los ruidos molestos y las vibraciones

Disponible en aleación de cinc con diversos acabados como pintura al polvo negra o plateada, o cromado brillante 

  • Agarre fijo o ajustable 
  • Accionamiento en sentido horario y antihorario 
  • Amplio abanico de tipos de cabeza  
  • Diversas opciones de leva: leva estándar, leva protegida para proteger el acabado del marco y levas de rodillo para ofrecer la máxima compresión y facilidad de accionamiento 
  • Gran variedad de accesorios disponibles para mejorar la hermeticidad y la seguridad, así como para facilitar la apertura del panel.
  • RoHS (sustancias peligrosas) 
  • Hermeticidad NEMA/IP 
  • EN45545 (fuego) 
  • EN61373 (vibraciones) 
  • UL (normas de seguridad)

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Cierre de presión de un cuarto de vuelta E9

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 214

Establecer dirección descendente
por página