DZUS® - Cierres de 1/4 de vuelta

Los cierres de un cuarto de vuelta DZUS® de Southco se adaptan a una gran variedad de aplicaciones que requieren un acceso rápido, alta resistencia y rendimiento económico. Cada cierre DZUS® incluye su propio conjunto de bases a medida para brindar una fijación precisa y segura, de montaje cómodo, en un amplio abanico de aplicaciones.

image1

Beneficios Clave

  • Degree Turn

    Se cierra y abre fácilmente con un giro de 90 grados

  • Center of Gravity

    Permanece sujeto al panel, proporcionando facilidad de uso y evitando la pérdida de piezas

  • Compression

    Brinda una gran fuerza de sujeción, consistente a lo largo del tiempo

  • Hand or Tool

    Accionado manualmente o mediante herramienta

  • Vibration Resistant

    Permanece firmemente sujeto en condiciones de vibración

Centro de recursos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando DZUS® - Cierres de 1/4 de vuelta

Ver como Parrilla Lista

2 artículos

Establecer dirección descendente
  1. No more items to load
86dc2c8e6490829c2e842d25aad3a9bb21d0e9ff43dea0e1f9a5a82a5fbf6af7 3.145.88.217
please type in at least 2 letters...
Loading...