D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX

D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX
Un ajuste de precisión, una excelente estética, una gran resistencia, y numerosos tamaños de vástago, modelos y diferentes bases hacen que esta línea de tornillos de 1/4 de vuelta de acceso rápido sea una elección líder para una amplia variedad de aplicaciones. Su fabricación de precisión crea un ajuste perfecto, incluso para volúmenes de pedidos pequeños o medios. Los múltiples acabados complementan una gran variedad de aplicaciones.
  • Numerosos tamaños y modelos que satisfacen una gran variedad de aplicaciones y configuraciones de montaje
  • Las bases a presión y tipo pinza disminuyen el tiempo de ensamblaje, reduciendo así los costes de instalación
  • Las bases de acero de muelle proporcionan un enganche firme y con tolerancias de ajuste
  • Las bases a presión de montaje frontal son ideales para metales suaves y materiales termoplásticos
  • Configure los tipos de cabeza y longitudes con las apropiadas bases para ajustar espesores totales de material desde 0,7 mm a 32,4 mm
  • Disponibles en tamaños de vástago de 4 mm, 6 mm y 9 mm de longitud
  • Disponibles en acero y en acero inoxidable
  • Disponibles en opciones múltiples de acabado: chapado de zinc con cromado, chapado de zinc con cromado en negro, y cromado brillante
  • Modelo en acero inoxidable, resistente a la corrosión, para uso en exteriores
  • Algunas bases de ajuste se adaptan a cargas de hasta 29 Kgs máximo

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí: 

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 1697

Establecer dirección descendente
  1. D8-336-200-190

    Latch

  2. D8-334-110-190

    Latch

  3. D8-336-110-190

    Latch

  4. D8-6-B-000

    Latch

  5. D8-334-700-121

    Latch

por página