D8-336-700-121
Latch
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Bright Metallic Organic Coating |
| Espesor del panel exterior | 1.75 |
| Espesor máximo del panel exterior | 2.50 |
| Base | Clip-in |
| Tamaño | Tamaño 6 |
| Tipo | Receptacle |
| Clase | D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX |
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Bright Metallic Organic Coating |
| Espesor del panel exterior | 1.75 |
| Espesor máximo del panel exterior | 2.50 |
| Base | Clip-in |
| Tamaño | Tamaño 6 |
| Tipo | Receptacle |
| Clase | D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX |