D8-334-310-121
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Base, Tamaño 4, Acero, Chapado en zinc
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Bright Metallic Organic Coating |
| Espesor del panel exterior | 0.70 |
| Espesor máximo del panel exterior | 2.50 |
| Base | Montaje lateral |
| Tamaño | Tamaño 4 |
| Tipo | Receptacle |
| Clase | D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX |
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión