Un conjunto de cierre Rapier se compone de un vástago con cuerpo en espiral, un retén opcional para el vástago y una base. Cada componente está disponible en múltiples tamaños y modelos para ajustarse a diferentes cargas, espesores de material y otros requerimientos de configuración.
- Las bases tipo pinza y a presión disminuyen el tiempo de montaje, reduciendo costes de instalación Los vástagos en acero templado proporcionan una excelente resistencia a tracción y a cortaduraLas bases tipo pinza en acero de muelle proporcionan un ajuste cómodo y resistente a las vibraciones Los diferentes tipos de bases satisfacen una gran variedad de configuración de montajeLas bases a presión son aptas para materiales termoplásticosMezcle y combine los diferentes tipos de cabeza de los vástagos y sus longitudes con el tipo apropiado de bases para ajustarse a espesores totales de material entre 0,5 mm y 30,4 mm