D2-525-100-040
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Retén, Tamaño mediano, Plástico, Natural
| Material | Plástico |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Tamaño | Tamaño 5 |
| Tipo | Retaining Ring |
| Clase | D2 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Rapier |
Este versátil diseño ofrece un extenso rango de soluciones de bajo coste y con tolerancias de ajuste para aplicaciones con grandes volúmenes de producción. Presentan un dentado y un cierre seguro para un posicionamiento consistente y una gran resistencia a las vibraciones. El acceso y liberación rápidos proporcionan una gran alternativa a los cierres de rosca rápida en instalaciones con un acceso frecuente.