D2-537-330-130
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Base, Tamaño grande, Acero, Chapado en zinc
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Bright Metallic Organic Coating |
| Color | Plateado |
| Base | De pinza |
| Tamaño | Size 7 |
| Tipo | Receptacle |
| Clase | D2 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Rapier |
Este versátil diseño ofrece un extenso rango de soluciones de bajo coste y con tolerancias de ajuste para aplicaciones con grandes volúmenes de producción. Presentan un dentado y un cierre seguro para un posicionamiento consistente y una gran resistencia a las vibraciones. El acceso y liberación rápidos proporcionan una gran alternativa a los cierres de rosca rápida en instalaciones con un acceso frecuente.