D5 -DZUS® Cierres de ¼ de Vuelta Línea Panel
Los Cierres DZUS® de ¼ de Vuelta Línea Panel D5 de Southco presenta un conjunto con vástago “remachable”, eliminando la posibilidad de caída o pérdida del panel. Diseñados para un acceso rápido y permanente, los Cierres DZUS® de ¼ de Vuelta Línea Panel D5 proporcionan un bloqueo preciso, seguro y resistente a las vibraciones para las aplicaciones más exigentes de la industria. Southco ofrece una gran variedad de cierres DZUS® D5 que proveen una funcionalidad mejorada. Además ofrecemos la línea de cierres de ¼ de vuelta D5, creada para la industria de Aeroespacio, que cumple los requisitos de para las normativas de dicha industria.
El conjunto se compone de un muelle con cazoleta remachable y un vástago que, una vez instalado en el panel del equipo, queda cautivo.
- Material de gran resistencia y conjunto resistente a las vibraciones, para aplicaciones exigentes
- El conjunto “remachable” evita la pérdida o caída de componentes
- Gran variedad de longitudes “remachables” que se ajustan a diferentes espesores de panel
- Acceso mediante herramienta con indicador de cierre visual
- Múltiples opciones de tipos de base
- Acabados aeroespaciales disponibles
Resistentes a las vibraciones con una resistencia relativamente alta en función del tamaño, los materiales y las configuraciones de aplicación. Acero y acero inoxidable, con diferentes acabados disponibles
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí: