D4 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Línea Estándar

La gama DZUS® D4 de Southco ofrece una amplia gama de cierres de cuarto de vuelta, receptáculos montados y accesorios, para aplicaciones de acceso rápido en muchas industrias en las que se requiere una fijación segura y resistente a las vibraciones. La gama incluye varias opciones de tamaño y estilo de cabeza/accionamiento, en materiales de acero o acero inoxidable a elegir, con una amplia selección de acabados de protección. Para mejorar la experiencia del usuario, los retenedores pueden garantizar que el cierre permanezca cautivo, evitando pérdidas, y los muelles de expulsión pueden ofrecer una confirmación visual de que la fijación está bien sujeta.

D4 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Línea Estándar
  • Excelentes tiempos de entrega para una gran variedad de modelos y tamaños más extendidos, proporcionando una alternativa atractiva y competitiva
  • Alto ciclo de vida que proporciona un uso duradero en aplicaciones con un acceso repetitivo
  • Opciones de cierres cautivos que evitan perdida de tornillería
  • Bases que simplifican su instalación y satisfacen configuraciones y aplicaciones específicas

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando D4 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Línea Estándar

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 703

Establecer dirección descendente
por página