Cada componente y el tamaño de cada conjunto determinan sus propias cargas de trabajo máximas
- Integra tres componentes a elegir: vástago, retén y base, para satisfacer los requerimientos de cada aplicación. (Elija primero el tipo de base para determinar la longitud del vástago que necesita).
- La retención incorporada mantiene la tornillería unida al panel y al bastidor, evitando pérdidas o caídas de los componentes
- Una gran variedad de tipos de cabeza proporciona diversas opciones para un accionamiento manual o mediante herramientas, para un acceso restringido
- Cada componente del cierre proporciona un grado de acción de resorte para un ajuste cómodo
- Diversos componentes resistentes a la corrosión
- Cada componente y el tamaño de cada conjunto determinan sus propias cargas de trabajo máximas
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos