85-47-101-15
Cierre DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion, Base, Tamaño grande,Acero, Chapado en zinc, Plateado
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Bright Metallic Organic Coating |
| Color | Plateado |
| Montaje | Base tipo pinza |
| Base | De pinza |
| Tamaño | Large Size 85 |
| Tipo | Receptacle |
| Clase | 81/82/85 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion |
La simplicidad de 1/4 de vuelta es todo lo que hace asegurar, de una forma rápida y sencilla, paneles con estos pequeños cierres versátiles. Numerosos tipos de cabeza, longitudes de vástago, tipos de base y de accesorios proporcionan una gran flexibilidad para satisfacer numerosos requerimientos específicos de montaje.