D9 - Cierre de cuarto de vuelta DZUS® Tech Line
El cierre de cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line combina las ya probadas tecnologías de cierre cautivo y cuarto de vuelta de Southco para crear una solución de nueva generación que brinda una fuerza de sujeción consistente y fiable con un acceso rápido. El cierre de cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line presenta un diseño cautivo con resorte, accionado sin herramienta, que previene un apriete excesivo.

El nuevo DZUS® D9 Tech Line proporciona una fuerza de sujeción consistente y fiable para prevenir el deterioro causado por un apriete excesivo.
- Gran solidez y resistencia a las vibraciones para aplicaciones exigentes
- Accionamiento sin herramientas con una fuerza de sujeción determinada para evitar un apriete excesivo
- Distintas longitudes de vástago para adaptarse a diferentes espesores de panel
- El conjuntodel vástago elimina el riesgo de caída o pérdida de componentes
- El accionamiento por cuarto de vuelta brinda un acceso rápido
- Opción de instalación autorremachable y a presión
- Posibilidad de instalación mediante tecnología de montaje en superficie (SMT) que permite acoplar el accesorio durante el proceso de refusión
- La cabeza de colores «Prism» puede personalizarse para la aplicación o usarse para diferenciar distintos puntos de acceso según su color
Resistente a las vibraciones, cautivo, cierre cautivo de un cuarto de vuelta
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: