D9-47-2301-K000-R
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Stud Assembly, Tecnología de Montaje Superficial, 1.6 mm Espesor del panel exterior, 7.450 mm Fastened Stud Projection, 3.8 mm Unfastened Stud Projection, Negro
Color | Negro |
---|---|
Tipo de cabeza | Cabeza lisa |
Montaje | Tecnología de Montaje Superficial |
Serie | D9-47 |
Espesor del panel exterior | 1.60 |
Embalaje | Reel Package |
Tipo | Trinquete |
Clase | D9 – Cierre de cuarto de vuelta DZUS® Tech Line |
Proyección del vástago - cerrado (mm) | 7.45 |
Proyección del vástago - abierto (mm) | 3.80 |
El cierre de cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line combina las ya probadas tecnologías de cierre cautivo y cuarto de vuelta de Southco para crear una solución de nueva generación que brinda una fuerza de sujeción consistente y fiable con un acceso rápido. El cierre de cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line presenta un diseño cautivo con resorte, accionado sin herramienta, que previene un apriete excesivo.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión