D9-52-1302-K000

DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Color Negro
Tipo de cabeza Cabeza lisa
Montaje A presión
Serie D9-52
Espesor del panel exterior 0.90
Embalaje Bulk Packaged
Tipo Trinquete
Clase  D9 – Cierre de cuarto de vuelta DZUS® Tech Line
Proyección del vástago - cerrado (mm) 9.30
Proyección del vástago - abierto (mm) 4.60
El cierre de cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line combina las ya probadas tecnologías de cierre cautivo y cuarto de vuelta de Southco para crear una solución de nueva generación que brinda una fuerza de sujeción consistente y fiable con un acceso rápido. El cierre de cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line presenta un diseño cautivo con resorte, accionado sin herramienta, que previene un apriete excesivo.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.