Tuercas cautivas
DM - Monosert & Duosert Inserts - ES
Los insertos DM MonoSert y DuoSert de Southco proporcionan una instalación frontal simple, una conexión sólida y una excelente intercambiabilidad en paneles de montaje de espesor fino de racks y bastidores. Son un componente de montaje ideal en racks de telecomunicaciones, con un coste de instalación menor que las tuercas enjauladas y con una mayor flexibilidad para su reconfiguración in situ.
N7 - Tuercas cautivas
Disminuya el tiempo de desmontaje de paneles y aprovéchese de un cierre cautivo, incluso en paneles con vástagos insertados, utilizando tuercas cautivas. Su diseño grande, moleteado, permite un acoplamiento rápido y fácil y permite al usuario final controlar la cantidad de momento torsor a aplicar.
DM - Monosert & Duosert Inserts - ES
Los insertos DM MonoSert y DuoSert de Southco proporcionan una instalación frontal simple, una conexión sólida y una excelente intercambiabilidad en paneles de montaje de espesor fino de racks y bastidores. Son un componente de montaje ideal en racks de telecomunicaciones, con un coste de instalación menor que las tuercas enjauladas y con una mayor flexibilidad para su reconfiguración in situ.
N7 - Tuercas cautivas
Disminuya el tiempo de desmontaje de paneles y aprovéchese de un cierre cautivo, incluso en paneles con vástagos insertados, utilizando tuercas cautivas. Su diseño grande, moleteado, permite un acoplamiento rápido y fácil y permite al usuario final controlar la cantidad de momento torsor a aplicar.