DM-95-10-12-11
Duosert Inserts, 1,000-1,400 mm Espesor del material, Aleación de zinc, Chapado en zinc, cromado brillante
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Espesor del material | 1.40 |
| Clase | DM - Monosert & Duosert Inserts |
Los insertos DM MonoSert y DuoSert de Southco proporcionan una instalación frontal simple, una conexión sólida y una excelente intercambiabilidad en paneles de montaje de espesor fino de racks y bastidores. Son un componente de montaje ideal en racks de telecomunicaciones, con un coste de instalación menor que las tuercas enjauladas y con una mayor flexibilidad para su reconfiguración in situ.