N7-52-10
Tuercas cautivas, 4-40 Paso de rosca, Taladro pasante, Acero, Natural , Brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Brillante |
| Tipo pomo | Taladro pasante |
| Paso de rosca | 4-40 |
| Montaje | A presión |
| Clase | N7 - Tuercas cautivas |
Disminuya el tiempo de desmontaje de paneles y aprovéchese de un cierre cautivo, incluso en paneles con vástagos insertados, utilizando tuercas cautivas. Su diseño grande, moleteado, permite un acoplamiento rápido y fácil y permite al usuario final controlar la cantidad de momento torsor a aplicar.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión